Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica
Dimensione
Ø 12 x 60 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
quasi a filo
Distanza di lavoro
3.5...7 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
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
| BES M12MG1-YIC60B-S04G | BES M12MD1-YIC60B-S04G | |
|
64,14 EUR
Prezzo di listino
|
64,14 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | quasi a filo | quasi a filo |
| Distanza di lavoro | 3.5...7 mm | 3.5...7 mm |
| Interfaccia | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Uscita di commutazione | 2x PNP/NPN/in opposizione Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | 2x PNP/NPN/in opposizione Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Frequenza di commutazione | 500 Hz | 500 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP68, secondo BWN Pr 20 | IP68, secondo BWN Pr 20 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD