Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
32 x 20 x 8 mm
Forma costruttiva
32x20x8
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.10 m, PUR
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.00 m, PUR
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
| BES R01ZC-PSC80B-BP00,1-GS04 | BES R01ZC-PSC80B-BP01-RS04-109 | BES R01ZC-PSC70B-BP01,5-GS04 | |
|
101,23 EUR
Prezzo di listino
|
141,36 EUR
Prezzo di listino
|
106,64 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 8 mm | 7 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 600 Hz | 600 Hz | 150 Hz |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso | Zinco, Getto pressofuso |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.10 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.00 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD