Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 3 x 22 mm
Forma costruttiva
D3.0
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1 mm
Uscita di commutazione
NPN normalmente chiuso (NC)
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES G03EC-NOC10B-EP00,075-548 | BES G03EC-NSC10B-EP02 | |
|
91,71 EUR
Prezzo di listino
|
78,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | D3.0 | D3.0 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1 mm | 1 mm |
| Uscita di commutazione | NPN normalmente chiuso (NC) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, JST ZHR-Series, 75 mm, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD