Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica
Dimensione
Ø 8 x 60 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
quasi a filo
Distanza di lavoro
4 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS04 | BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS49 | |
|
98,20 EUR
Prezzo di listino
|
98,20 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | quasi a filo | quasi a filo |
| Distanza di lavoro | 4 mm | 4 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1200 Hz | 1200 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.3 m, PUR | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.3 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD