Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES05Y7

BES M12EH1-L01C40B-S04G-L04

Versione cilindrica

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
quasi a filo
Distanza di lavoro
0.5...4 mm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
quasi a filo
Distanza di lavoro
0.5...4 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto/normalmente chiuso in opposizione (NA/NC);PNP/NPN/contatto normalmente aperto/normalmente chiuso in opposizione (NA/NC)
Frequenza di commutazione
1000 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Principio di funzionamento
Sensore induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare