Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 18 x 55 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
16 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PUR
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo con connettore, AMP SUPERSEAL 3P, 3-poli, 0.15 m, TPU
Cavo con connettore, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-poli, 0.15 m, TPU
Cavo con connettore, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-poli, 0.15 m, TPU
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
| BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z10 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z07 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z06 | |
|
62,29 EUR
Prezzo di listino
|
62,29 EUR
Prezzo di listino
|
62,29 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 430 Hz | 430 Hz | 430 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo con connettore, AMP SUPERSEAL 3P, 3-poli, 0.15 m, TPU | Cavo con connettore, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-poli, 0.15 m, TPU | Cavo con connettore, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-poli, 0.15 m, TPU |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD