Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Interruttori di prossimità induttivi
Dimensione
Ø 30 x 53 mm
Forma costruttiva
M30x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
15 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Design del prodotto
Cavo, 2.00 m, PVC
Cavo, 3.00 m, PVC
Cavo con connettore, AMP SUPERSEAL 3P, 3-poli, 0.15 m, TPU
Cavo con connettore, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-poli, 0.15 m, TPU
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
| BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 | BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z10 | |
|
74,19 EUR
Prezzo di listino
|
74,19 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 15 mm | 15 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 100 Hz | 100 Hz |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo con connettore, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-poli, 0.15 m, TPU | Cavo con connettore, AMP SUPERSEAL 3P, 3-poli, 0.15 m, TPU |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD