Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione speciale
Dimensione
Ø 12.7 mm x 1.025 ″
Forma costruttiva
Ø 12.7 mm
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
PNP/NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-300-S358/1.025"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | BES 516-300-S358/1.875"-S4 | |
|
391,72 EUR
Prezzo di listino
|
391,72 EUR
Prezzo di listino
|
391,72 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12.7 mm x 1.025 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita di commutazione | PNP/NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP/NPN contatto normalmente aperto (NA) | PNP/NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Materiale custodia | Zinco Alluminio | Zinco Alluminio | Zinco Alluminio |
| Superficie attiva, materiale | Duroplast | Duroplast | Duroplast |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistenza alla pressione max. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD