Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BES05ZF

BES 516-200-S8/2.062"-S5

Versione speciale

Dimensione
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Forma costruttiva
Ø 12.7 mm
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto (NA)
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
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Forma costruttiva
Ø 12.7 mm
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
2 mm
Uscita di commutazione
Contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
20 Hz
Materiale custodia
Zinco Alluminio
Superficie attiva, materiale
Duroplast
Collegamento
Connettore, 7/8"-16 UN-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
20...250 VDC/20...250 VAC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistenza alla pressione max.
206 bar
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare