Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Fattore 1 in versione quadrata con altezza 40 mm
Dimensione
40 x 40 x 66 mm
Forma costruttiva
40x40
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
20 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES Q40KFU-PSC20A-S04K | BES Q40KFU-PSC20A-S04G | |
|
59,48 EUR
Prezzo di listino
|
103,07 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | 40x40 | 40x40 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 20 mm | 20 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 300 Hz | 400 Hz |
| Materiale custodia | PA 12 | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Immunità ai campi magnetici | resistente ai campi magnetici (AC/DC) | resistente ai campi magnetici (AC/DC) |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caratteristiche addizionali | Fattore 1 | Fattore 1 |
È supportato solo il download del modello CAD