Versione cilindrica
Vantaggi della confezione multipezzo
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08ZE1-PSC20B-S49G | BES M08ZI1-PSC20B-S49G | BES M08EE-PSC15B-S49G-003 | |
|
13,63 EUR
Prezzo di listino
|
13,63 EUR
Prezzo di listino
|
45,54 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 600 Hz | 600 Hz | 5000 Hz |
| Materiale custodia |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
Il nostro portafoglio induttivo BES Entry Line
Prestazioni elevate a un prezzo vantaggioso
Selezione e acquisto del prodotto
Eccellente rapporto qualità-prezzo grazie al principio "You get what you need": funzioni necessarie a un prezzo equo e la promessa della qualità Balluff.
Consegna
Gestione semplificata: nessun disimballaggio laborioso dei singoli sensori e riduzione degli sprechi.
Avvio e funzionamento continuo
Osserva la spia luminosa: nessuna complicazione durante il funzionamento o in fase di installazione.
Sostituzione
Installa e il gioco è fatto! Un principio sofisticato di montaggio e smontaggio per un'installazione e una sostituzione veloci, semplici e tecnicamente poco impegnative.
1. Eccellente rapporto prezzo-qualità
Nel progettare la nuova linea di sensori induttivi Entry Line, abbiamo dato priorità ai costi. Quali sono le funzionalità realmente necessarie per i nostri clienti, in particolare nell’automazione industriale convenzionale? Puntando all'essenziale, siamo riusciti a ottenere un equilibrio ottimale tra prezzo e prestazioni per questo specifico settore. Per tutte le altre applicazioni, nel nostro ampio portfolio troverai sempre la soluzione più adeguata alle tue esigenze.
2. Meno tempo, meno rifiuti: risparmia tempo e riduci gli sprechi con il multi-packaging
La nostra gamma di sensori induttivi Entry Line è progettata appositamente per applicazioni standard in grandi quantità. Il multi-imballaggio ecologico da 25 unità elimina la necessità di disimballare singolarmente i sensori, mentre il materiale di montaggio viene fornito separatamente, riducendo il tempo e gli sprechi di imballaggio.
3. Osserva la spia luminosa: monitoraggio e identificazione dei guasti con indicatore LED a 360°
Una volta installato il sensore in modo rapido e semplice, la parte posteriore in plastica, appositamente sviluppata con LED, offre una visualizzazione funzionale a 360° del suo stato. Oltre a indicare lo stato di commutazione, segnala anche l’alimentazione ed eventuali guasti, come i cortocircuiti. In questo modo è possibile monitorare tutto con facilità, individuare rapidamente i problemi, ridurre i tempi di inattività e migliorare la disponibilità del sistema.
4. Plug & play: installazione e sostituzione rapida e semplice
Con il supporto a morsetto opzionale, i sensori possono essere montati senza l'uso di attrezzi e sostituiti se necessario. E grazie al fermo fisso, l'installazione è rapida e facile, "plug and play". In questo modo, non solo puoi individuare in modo rapido il sensore con la visualizzazione a LED a 360°, ma anche sostituirlo in un attimo. Perché il tempo è denaro!