Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica
Dimensione
Ø 18 x 63.5 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
8 mm
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES M18ZI1-NSC80B-BP02 | BES M18ZE1-NSC80B-BP02 | |
|
16,71 EUR
Prezzo di listino
|
16,71 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 63.5 mm | Ø 18 x 43.5 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 8 mm | 8 mm |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 300 Hz | 300 Hz |
| Materiale custodia |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
Pressofusione di zinco, nichelato PC |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, TPU | Cavo, 2.00 m, TPU |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Principio di funzionamento | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD