Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BFB0008

BFB 75K-003-P-02

Unità di base in fibra quadrata

Serie
75K
Dimensione
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione 0…10 V
Principio di funzionamento
Apparecchio a fibre ottiche
Funzione d'ingresso
Apprendimento Sn
Blocco tastiera ON/OFF
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
75K
Dimensione
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) Analogica, tensione 0…10 V
Principio di funzionamento
Apparecchio a fibre ottiche
Funzione d'ingresso
Apprendimento Sn
Blocco tastiera ON/OFF
Possibilità di regolazione
Distanza di commutazione (Sn), 2 valori
Durata impulso singolo
Modalità normale/fine/veloce/ampia
Direzione di lettura LCD
Funzione di temporizzazione
Impostazione di fabbrica (Reset)
Display ON/OFF
Tempo di ritardo
Blocco tastiera ON/OFF
Commutazione chiaro/scuro
Sensibilità (Sn)
Tipo di luce
LED a luce rossa
Collegamento
Cavo, 2.00 m, PVC
Materiale custodia
ABS
Frequenza di commutazione
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare