Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Unità di base in fibra cilindrica
Serie
18M
Dimensione
Ø 18 x 75 mm
Interfaccia
2x PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Possibilità di regolazione
Sensibilità (Sn)
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
| BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-012-P-S4 | |
|
112,27 EUR
Prezzo di listino
|
139,05 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaccia | 2x PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | 2x PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Possibilità di regolazione | Sensibilità (Sn) | Sensibilità (Sn) |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo di luce | LED infrarosso | LED infrarosso |
| Collegamento | Connettore-Connettore, 4-poli | Connettore-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 3000 Hz |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD