Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Per cilindri idraulici a corsa breve
Applicazione
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Campo di misurazione
0...80 mm
Scostamento di linearità max.
±250 µm
Precisione di ripetibilità
± 50 µm
Resistenza alla pressione max.
350 bar
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
| BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA2000 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | |
|
409,50 EUR
Prezzo di listino
|
409,50 EUR
Prezzo di listino
|
409,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Applicazione | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders |
|---|---|---|---|
| Campo di misurazione | 0...80 mm | 0...80 mm | 0...80 mm |
| Scostamento di linearità max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Precisione di ripetibilità | ± 50 µm | ± 50 µm | ± 50 µm |
| Resistenza alla pressione max. | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Interfaccia |
IO-Link 1.1 Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link 1.1 Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link 1.1 Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Collegamento | Cavo, 2.0 m, TPU | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m, TPU | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.3 m, TPU |
| Temperatura ambiente | 0...85 °C | 0...85 °C | 0...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring |
| Secondary features |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
È supportato solo il download del modello CAD