Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a fibra ottica
Versione
Ø 6, ottica a 90°
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB M18M-011-P-S4
Materiale tipo di fibra
Vetro
Lunghezza cavo L
3 m
Materiale involucro
Silicone, on stainless steel
Alternativa consigliata
BFO0039
Sensori a fibra ottica
BFO 18A-XAE-SMG-30-2
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAE-SMG-30-3 | BFO 18A-XAE-SMG-30-2 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Ø 6, ottica a 90° | Ø 6, ottica a 90° |
|---|---|---|
| Apparecchiatura di base di riferimento | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Materiale tipo di fibra | Vetro | Vetro |
| Lunghezza cavo L | 3 m | 2 m |
| Materiale involucro | Silicone, on stainless steel | Silicone, su acciaio inossidabile |
| Distanza di lavoro | 20 mm | 20 mm |
| Temperatura ambiente | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Superficie attiva, fibre | Fascio Ø 3.0 mm | Fascio Ø 3.0 mm |
| Superficie attiva, disposizione fibre | Fascio segmentato | Fascio segmentato |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Materiale | - | Ottone annerito |
È supportato solo il download del modello CAD