Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fibre di vetro cilindriche con ottiche diritte e angolate
Versione
Ø 6, ottica a 90°
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB M18M-011-P-S4
Materiale tipo di fibra
Vetro
Lunghezza cavo L
2.5 m
Materiale involucro
PUR
Alternativa consigliata
BFO003E
Sensori a fibra ottica
BFO 18A-XAE-UZG-30-1
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAE-UZG-30-2,5 | BFO 18A-XAE-UZG-30-1 | |
|
-
Prezzo di listino
|
174,07 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Ø 6, ottica a 90° | Ø 6, ottica a 90° |
|---|---|---|
| Apparecchiatura di base di riferimento | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Materiale tipo di fibra | Vetro | Vetro |
| Lunghezza cavo L | 2.5 m | 1 m |
| Materiale involucro | PUR | PUR |
| Distanza di lavoro | 20 mm | 20 mm |
| Temperatura ambiente | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Materiale | Ottone annerito | - |
| Superficie attiva, fibre | Fascio Ø 3.0 mm | Fascio Ø 3.0 mm |
| Superficie attiva, disposizione fibre | Fascio segmentato | Fascio segmentato |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Utilizzo | - | Per dispositivi basati su fibra BFB |
È supportato solo il download del modello CAD