Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fibre di vetro cilindriche con ottiche diritte e angolate
Versione
Ø 2, ottica a 90°
Utilizzo
Per dispositivi basati su fibra BFB
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB M18M-011-P-S4
Materiale tipo di fibra
Vetro
Lunghezza cavo L
1 m
Alternativa consigliata
BFO003M
Sensori a fibra ottica
BFO 18A-XAF-SMG-15-0,5
Disponibilità
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
| BFO 18A-XAF-SMG-15-1 | BFO 18A-XAF-SMG-15-0,5 | |
|
-
Prezzo di listino
|
157,59 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Ø 2, ottica a 90° | Ø 2, ottica a 90° |
|---|---|---|
| Utilizzo | Per dispositivi basati su fibra BFB | Per dispositivi basati su fibra BFB |
| Apparecchiatura di base di riferimento | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Materiale tipo di fibra | Vetro | Vetro |
| Lunghezza cavo L | 1 m | 0.5 m |
| Materiale involucro | Silicone, su acciaio inossidabile | Silicone, su acciaio inossidabile |
| Distanza di lavoro | 10 mm | 10 mm |
| Temperatura ambiente | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Materiale | Acciaio inossidabile | - |
| Superficie attiva, fibre | Fascio Ø 1.4 mm | Fascio Ø 1.4 mm |
| Superficie attiva, disposizione fibre | Fascio segmentato | Fascio segmentato |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD