Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a fibra ottica
Versione
Ø 6, ottica a 90°
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB M18M-011-P-S4
Materiale tipo di fibra
Vetro
Lunghezza cavo L
3 m
Materiale involucro
Silicone, on stainless steel
Alternativa consigliata
BFO004K
Sensori a fibra ottica
BFO 18V-LDD-SMG-23-3
Disponibilità
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
| BFO 18V-LDD-SMG-23-SA1-3 | BFO 18V-LDD-SMG-23-3 | |
|
-
Prezzo di listino
|
442,90 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Ø 6, ottica a 90° | Ø 6, ottica a 90° |
|---|---|---|
| Apparecchiatura di base di riferimento | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Materiale tipo di fibra | Vetro | Vetro |
| Lunghezza cavo L | 3 m | 3 m |
| Materiale involucro | Silicone, on stainless steel | Silicone, su acciaio inossidabile |
| Distanza di lavoro | 200 mm | 200 mm |
| Temperatura ambiente | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Superficie attiva, fibre | Fascio Ø 2.1 mm | Fascio Ø 2.1 mm |
| Superficie attiva, disposizione fibre | Fascio omogeneo | Fascio omogeneo |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD