Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Fibre di vetro cilindriche con ottiche diritte e angolate
Versione
Ø 6, ottica a 90°
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB M18M-011-P-S4
Materiale tipo di fibra
Vetro
Lunghezza cavo L
2 m
Materiale involucro
Acciaio inossidabile
Alternativa consigliata
BFO004U
Sensori a fibra ottica
BFO 18V-XAD-MZG-30-0,5
Disponibilità
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
| BFO 18V-XAD-MZG-30-2 | BFO 18V-XAD-MZG-30-0,5 | |
|
-
Prezzo di listino
|
233,81 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Ø 6, ottica a 90° | Ø 6, ottica a 90° |
|---|---|---|
| Apparecchiatura di base di riferimento | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Materiale tipo di fibra | Vetro | Vetro |
| Lunghezza cavo L | 2 m | 0.5 m |
| Materiale involucro | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Distanza di lavoro | 20 mm | 20 mm |
| Temperatura ambiente | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Materiale | Ottone annerito | - |
| Superficie attiva, fibre | Fascio Ø 3.0 mm | Fascio Ø 3.0 mm |
| Superficie attiva, disposizione fibre | Fascio segmentato | Fascio segmentato |
| Grado di protezione | IP50 | IP50 |
| Utilizzo | - | Per dispositivi basati su fibra BFB |
È supportato solo il download del modello CAD