Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori a fibra ottica
Versione
Ø 3, punta sottile, ottica a 90°
Utilizzo
Per dispositivi basati su fibra BFB
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB 75K-001-..
Materiale tipo di fibra
PMMA
Lunghezza cavo L
2 m
Alternativa consigliata
BFO00H7
Sensori a fibra ottica
BFO D13-LA-09B-EAK-05-02
Disponibilità
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
| BFO D13-LA-WB-EAK-05-02 | BFO D13-LA-09B-EAK-05-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
289,84 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | Ø 3, punta sottile, ottica a 90° | Ø 3, punta sottile, ottica a 90° |
|---|---|---|
| Utilizzo | Per dispositivi basati su fibra BFB | - |
| Apparecchiatura di base di riferimento | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Materiale tipo di fibra | PMMA | PMMA |
| Lunghezza cavo L | 2 m | 2 m |
| Materiale involucro | PE | PE |
| Distanza di lavoro | 75 mm | 75 mm |
| Temperatura ambiente | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, fibre | Ø 1.0 mm | Ø 1.0 mm |
| Superficie attiva, disposizione fibre | Monofibra | Monofibra |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
È supportato solo il download del modello CAD