Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Griglie luminose quadrate
Versione
5x10, griglia ottica
Utilizzo
Per dispositivi basati su fibra BFB
Apparecchiatura di base di riferimento
BFB 75K-001-..
Materiale tipo di fibra
PMMA
Lunghezza cavo L
2 m
Alternativa consigliata
BFO0067
Sensori a fibra ottica
BFO D25-LA-CD-EAK-110-02
Disponibilità
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
Presto non più disponibile
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-GD-EAK-52-02 | BFO D25-LA-CD-EAK-110-02 | |
|
148,60 EUR
Prezzo di listino
|
149,68 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Versione | 5x10, griglia ottica | 6x19, griglia ottica |
|---|---|---|
| Utilizzo | Per dispositivi basati su fibra BFB | Per dispositivi basati su fibra BFB |
| Apparecchiatura di base di riferimento | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Materiale tipo di fibra | PMMA | PMMA |
| Lunghezza cavo L | 2 m | 2 m |
| Materiale involucro | PE | PE |
| Temperatura ambiente | -55...70 °C | -55...70 °C |
| Materiale | Ottone nichelato | ABS |
| Superficie attiva, fibre | Ø 0.25 mm (16x) | Ø 0.25 mm (32x) |
| Superficie attiva, disposizione fibre | Righe | Righe |
| Grado di protezione | IP65 | IP65 |
| Distanza di lavoro | - | 350 mm |
È supportato solo il download del modello CAD