Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BFO00H2

BFO S1-XAT-07B-MZG-16-01

Sensori a fibra ottica

Versione
M6, standard
Apparecchiatura di base di riferimento
BFS 33M-GSS-..
Materiale tipo di fibra
Vetro
Lunghezza cavo L
1 m
Materiale involucro
Acciaio inossidabile
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
M6, standard
Apparecchiatura di base di riferimento
BFS 33M-GSS-..
Materiale tipo di fibra
Vetro
Lunghezza cavo L
1 m
Materiale involucro
Acciaio inossidabile
Distanza di lavoro
80 mm
Temperatura ambiente
-40...250 °C
Materiale
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, fibre
Ø 1.6 mm
Grado di protezione
IP65
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare