Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori di colore
Serie
30M
Dimensione
Ø 30 x 118 mm
Interfaccia
RS232
7x PNP/NPN Contatto normalmente aperto (NA)
7x PNP/NPN Contatto normalmente aperto (NA)
Funzione d'ingresso
Trigger
Principio di funzionamento
Sensore di colore
Alternativa consigliata
BFS000L
Sensori di colore
BFS 33M-GSS-F01-PU-02
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BFS 30M-USS-L03-OD12 | BFS 33M-GSS-F01-PU-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
1.273,36 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | 30M | 33M |
|---|---|---|
| Dimensione | Ø 30 x 118 mm | 21 x 58.3 x 74 mm |
| Interfaccia |
RS232 7x PNP/NPN Contatto normalmente aperto (NA) |
2x PNP/NPN Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) PNP/NPN Contatto normalmente chiuso / contatto normalmente aperto (NC/NA) |
| Funzione d'ingresso | Trigger | - |
| Principio di funzionamento | Sensore di colore | Sensore di colore |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a tasteggio diretto, fuoco fisso | - |
| Caratteristiche raggio | focalizzato | - |
| Tipo di luce | Luce bianca | Luce bianca |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 8 mm con 50 mm | - |
| Distanza di lavoro | 30...100 mm | - |
| Collegamento | Connettore, M16x1 | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Alluminio, con rivestimento |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | - |
| Tensione d'esercizio UB | 12...30 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cETLus EAC WEEE |
CE WEEE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD