Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BFS000N

BFS 6K-UI-L01-S75

Forma compatta

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di colore
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di colore
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto
Caratteristiche raggio
focalizzato
Tipo di luce
LED RGB
Dimensioni dello spot luminoso
1 x 5 mm con 12 mm
Distanza di lavoro
9...15 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare