Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BFT0007

BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

Trasmettitore di temperatura con segnali di uscita analogici 4...20 mA (alta immunità EMC)

Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4571)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Campo di misurazione
-30...150 °C
Tipo di collegamento
Connettore
Interfaccia
analogica, corrente: 4…20 mA
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
Acciaio inossidabile (1.4571)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Campo di misurazione
-30...150 °C
Tipo di collegamento
Connettore
Interfaccia
analogica, corrente: 4…20 mA
Grado di protezione
IP67
IP69
IP69K
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Principio di funzionamento
Sensore di temperatura
Collegamento 01, forma costruttiva
M12x1
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare