Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BFT0009

BFT 6050-FC002-A06A1A-S4

Trasmettitore di temperatura con segnali di uscita analogici 4...20 mA (alta immunità EMC)

Campo di misurazione
-30...150 °C
Elemento di misurazione
Pt1000
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
Classic Banner
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Campo di misurazione
-30...150 °C
Elemento di misurazione
Pt1000
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Lunghezza di installazione da superficie impianto
50 mm
Collegamento di processo
NPT 1/4" esterno
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4571)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4571)
Resistenza alla pressione max.
270 bar
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67, IP69, IP69K
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare