Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BFT000P

BFT 6025-HV003-A00S1C-S4

Sensore di temperatura a contatto

Campo di misurazione
-20...80 °C
Elemento di misurazione
Pt1000
Tensione d'esercizio UB
15...35 VDC
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Uscita di commutazione
PNP
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Campo di misurazione
-20...80 °C
Elemento di misurazione
Pt1000
Tensione d'esercizio UB
15...35 VDC
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Uscita di commutazione
PNP
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Lunghezza di installazione da superficie impianto
25 mm
Collegamento di processo
G 1/2" esterno
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4571)
Materiale anello di tenuta
FKM
Materiale custodia
PC/ABS
TPE-E, PC, Acciaio inossidabile (1.4301)
Resistenza alla pressione max.
150 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado di protezione
IP65, IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare