- Campo di misurazione
- -20...80 °C
- Elemento di misurazione
- Pt1000
- Tensione d'esercizio UB
- 15...35 VDC
- Uscita analogica
- analogica, corrente 4…20 mA
- Uscita di commutazione
- PNP
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Lunghezza di installazione da superficie impianto
- 100 mm
- Collegamento di processo
- NPT 1/2" esterno
- Materiale collegamento di processo
- Acciaio inossidabile (1.4571)
- Materiale custodia
-
PC/ABS
TPE-E, PC, Acciaio inossidabile (1.4301) - Resistenza alla pressione max.
- 150 bar
- Temperatura ambiente
- -20...80 °C
- Grado di protezione
- IP65, IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08