BFT001E

A disposizione

BFT D

Typecode:

BFT 6050-JC003-A00A0C-S4

Caricamento...
Campo di misurazione
-20...80 °C
Elemento di misurazione
Pt1000
Tensione d'esercizio UB
15...35 VDC
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Uscita di commutazione
PNP
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Lunghezza di installazione da superficie impianto
50 mm
Collegamento di processo
NPT 1/2" esterno
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4571)
Materiale custodia
PC/ABS
TPE-E, PC, Acciaio inossidabile (1.4301)
Resistenza alla pressione max.
150 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado di protezione
IP65, IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Alimentatori Heartbeat con interfaccia IO-Link

Cavi di collegamento

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08