- Campo di misurazione
- -50...150 °C
- Elemento di misurazione
- Pt1000
- Uscita analogica
- Analogica, resistenza
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
- Lunghezza di installazione da superficie impianto
- 25 mm
- Collegamento di processo
- G 1/2" esterno
- Materiale collegamento di processo
- Acciaio inossidabile (1.4305)
- Resistenza alla pressione max.
- 50 bar
- Temperatura ambiente
- -40...100 °C
- Grado di protezione
- IP66, IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
WEEE
-
Scheda dati
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105
- eCl@ss 4.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-02-08
- eCl@ss 8.1
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.0
- 27-20-02-08
- eCl@ss 9.1
- 27-20-02-08