Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere luminose a forcella standard in metallo
Serie
A
Dimensione
10 x 50 x 68 mm
Ampiezza forcella
30 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
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
| BGL 30A-001-S49 | BGL 30A-101-S49 | |
|
156,93 EUR
Prezzo di listino
|
130,00 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | A | - |
|---|---|---|
| Dimensione | 10 x 50 x 68 mm | 10 x 50 x 68 mm |
| Ampiezza forcella | 30 mm | 30 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) |
| Principio di funzionamento | Fotocellula a forcella | Fotocellula a forcella |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 1.2 mm Uscita luce | Ø 0.85 mm Uscita luce |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, verniciato |
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero PUR, PA 6.6 |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro, con rivestimento |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD