Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere luminose a forcella standard in metallo
Serie
A
Dimensione
10 x 100 x 88 mm
Ampiezza forcella
80 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
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
| BGL 80A-003-S49 | BGL 80A-009-S49 | |
|
224,09 EUR
Prezzo di listino
|
251,67 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | A | A |
|---|---|---|
| Dimensione | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| Ampiezza forcella | 80 mm | 80 mm |
| Interfaccia | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) | PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Fotocellula a forcella | Fotocellula a forcella |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Caratteristiche raggio | collimato | collimato |
| Tipo di luce | Laser a luce rossa | Laser a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | Ø 0.3 mm Uscita luce | Ø 0.3 mm Uscita luce |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Materiale custodia | Zinco, Getto pressofuso, verniciato | Zinco, Getto pressofuso, verniciato |
| Superficie attiva, materiale | Vetro | Vetro |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Particolarità ottiche | - | Riconoscimento trasparenza |
È supportato solo il download del modello CAD