Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere fotoelettriche a forcella con banda luminosa
Serie
C
Dimensione
18 x 80 x 93.5 mm
Ampiezza forcella
30 mm
Interfaccia
analogica, corrente: 4…20 mA
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD