Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BGL0034

BGL 30C-006-S4

Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari

Serie
C
Dimensione
18 x 80 x 93.5 mm
Ampiezza forcella
30 mm
Interfaccia
Analogica, tensione 0…10 V NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Serie
C
Dimensione
18 x 80 x 93.5 mm
Ampiezza forcella
30 mm
Interfaccia
Analogica, tensione 0…10 V NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Particolarità ottiche
Banda d'illuminazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
3 x 28 mm Uscita luce
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare