Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere luminose a forcella e barriere luminose angolari
Serie
C
Dimensione
18 x 80 x 93.5 mm
Ampiezza forcella
30 mm
Interfaccia
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BGL 30C-009-S4 | BGL 30C-005-S4 | BGL 30C-001-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
560,55 EUR
Prezzo di listino
|
521,07 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Serie | C | C | C |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 18 x 80 x 93.5 mm | 18 x 80 x 93.5 mm | 18 x 80 x 93.5 mm |
| Ampiezza forcella | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Interfaccia | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) |
Analogica, tensione: 0…10 V PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
2x PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) |
| Principio di funzionamento | Fotocellula a forcella | Fotocellula a forcella | Fotocellula a forcella |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Particolarità ottiche | Banda d'illuminazione | Banda d'illuminazione | Banda d'illuminazione |
| Caratteristiche raggio | divergente | divergente | divergente |
| Tipo di luce | LED a luce rossa | LED a luce rossa | LED a luce rossa |
| Dimensioni dello spot luminoso | 3 x 28 mm Uscita luce | 3 x 28 mm Uscita luce | 3 x 28 mm Uscita luce |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato | Alluminio, anodizzato | Alluminio, anodizzato |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Omologazione / conformità | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD