Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere fotoelettriche a forcella salvaspazio in plastica in vari design
Dimensione
11.7 x 12.5 x 13.4 mm
Ampiezza forcella
5 mm
Interfaccia
NPN: Contatto normalmente chiuso (NC)
NPN: Contatto normalmente aperto (NA)
NPN: Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
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
| BGL 5K-003-01 | BGL 5K-001-01 | |
|
11,55 EUR
Prezzo di listino
|
11,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 11.7 x 12.5 x 13.4 mm | 11.7 x 12.5 x 13.4 mm |
|---|---|---|
| Ampiezza forcella | 5 mm | 5 mm |
| Interfaccia |
NPN: Contatto normalmente chiuso (NC) NPN: Contatto normalmente aperto (NA) |
NPN: Contatto normalmente chiuso (NC) NPN: Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Tipo di luce | LED infrared Infrarosso | LED infrared Infrarosso |
| Collegamento | Cavo, 1 m, PVC | Cavo, 1 m, PVC |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD