Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Barriere fotoelettriche a forcella salvaspazio in plastica in vari design
Dimensione
6 x 21.3 x 25.4 mm
Ampiezza forcella
5 mm
Interfaccia
NPN Contatto normalmente chiuso (NC)
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
NPN Contatto normalmente aperto (NA)
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
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
| BGL 5G-003-01 | BGL 5G-003-05 | |
|
11,55 EUR
Prezzo di listino
|
12,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 6 x 21.3 x 25.4 mm | 6 x 21.3 x 25.4 mm |
|---|---|---|
| Ampiezza forcella | 5 mm | 5 mm |
| Interfaccia |
NPN Contatto normalmente chiuso (NC) NPN Contatto normalmente aperto (NA) |
NPN Contatto normalmente chiuso (NC) NPN Contatto normalmente aperto (NA) |
| Principio di funzionamento | Sensore optoelettronico | Sensore optoelettronico |
| Principio di funzionamento ottico | Fotocellula a riflessione | Fotocellula a riflessione |
| Tipo di luce | LED infrared Infrarosso | LED infrared Infrarosso |
| Collegamento | Cavo, 1 m, PVC | Cavo, 5 m, PVC |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PMMA | PMMA |
| Tensione d'esercizio UB | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD