Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BGL008J

BGL 120A-103-S49

Sensori a forcella con IO-Link

Dimensione
10 x 140 x 93 mm
Ampiezza forcella
120 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
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
10 x 140 x 93 mm
Ampiezza forcella
120 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN)
Principio di funzionamento
Fotocellula a forcella
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione
Caratteristiche raggio
collimato
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
Ø 0.3 mm Uscita luce
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
Zinco, Getto pressofuso, ricoperto, nero
PUR, PA 6.6
Superficie attiva, materiale
Vetro, con rivestimento
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare