Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Dimensione
64.2 x 52.37 mm
Frequenza di commutazione
50 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Collegamento
1/2"-20 UNF-2A
Tensione d'esercizio UB
20...250 VDC/20...250 VAC
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
| BES 516-200-S2/2.062"-S21 | BES 516-200-S8/2.062"-S21 | |
|
-
Prezzo di listino
|
391,72 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 64.2 x 52.37 mm | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ |
|---|---|---|
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 20 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile |
Zinco Alluminio |
| Collegamento | 1/2"-20 UNF-2A | Connettore, 1/2"-20 UNF-2A-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Forma costruttiva | - | Ø 12.7 mm |
| Installazione | - | a filo |
| Distanza di lavoro | - | 2 mm |
| Uscita di commutazione | - | Contatto normalmente aperto (NA) |
| Superficie attiva, materiale | - | Duroplast |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C |
| Resistenza alla pressione max. | - | 206 bar |
| Grado di protezione | - | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD