Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Dimensione
64.2 x 60.325 mm
Frequenza di commutazione
50 Hz
Collegamento
7/8"-16 UN
Tensione d'esercizio UB
20...250 VDC/20...250 VAC
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
| BES 516-200-S2/2.375"-S5 | BES 516-200-S8/2.875"-S5 | |
|
391,72 EUR
Prezzo di listino
|
391,72 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 64.2 x 60.325 mm | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ |
|---|---|---|
| Frequenza di commutazione | 50 Hz | 20 Hz |
| Collegamento | 7/8"-16 UN | Connettore, 7/8"-16 UN-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 20...250 VDC/20...250 VAC | 20...250 VDC/20...250 VAC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Forma costruttiva | - | Ø 12.7 mm |
| Installazione | - | a filo |
| Distanza di lavoro | - | 2 mm |
| Uscita di commutazione | - | Contatto normalmente aperto (NA) |
| Materiale custodia | - |
Zinco Alluminio |
| Superficie attiva, materiale | - | Duroplast |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C |
| Resistenza alla pressione max. | - | 206 bar |
| Grado di protezione | - | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD