Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Dimensione
Ø 16 x 73 mm
Forma costruttiva
M16x1/M20x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
| BES 516-300-S128-S4-D | BES 516-300-S328-S4-D | |
|
269,62 EUR
Prezzo di listino
|
269,62 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M16x1/M20x1,5 | M16x1/M20x1,5 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 2.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 500 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4104) | Acciaio inossidabile (1.4104) |
| Superficie attiva, materiale | EP | EP |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 5.00 m, PUR | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 5.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -10...80 °C |
| Resistenza alla pressione max. | 350 bar | 350 bar |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD