Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Dimensione
Ø 16 x 73 mm
Forma costruttiva
M16x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S129-S4-D | BES 516-300-S152-S4-D | BES 516-300-S149-S4-D | |
|
-
Prezzo di listino
|
269,62 EUR
Prezzo di listino
|
269,62 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm | Ø 16 x 73 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M16x1 | M16x1 | M16x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile (1.4104) | Acciaio inossidabile (1.4104) | Acciaio inossidabile (1.4104) |
| Superficie attiva, materiale | EP | EP | EP |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 5.00 m, PUR | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 5.00 m, PUR | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 5.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Resistenza alla pressione max. | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD