Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BHS0036

BES 516-300-S271-S4

Sensori induttivi resistenti all'alta pressione

Dimensione
Ø 22 x 79 mm
Forma costruttiva
M22x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
Ø 22 x 79 mm
Forma costruttiva
M22x1,5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
3 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
500 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
POM
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...85 °C
Resistenza alla pressione max.
350 bar
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare