Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BHS003L

BES 516-300-S295/1.225"-S4

Sensori induttivi resistenti all'alta pressione

Dimensione
51 x 31.125 mm
Uscita di commutazione
PNP
Frequenza di commutazione
10 Hz
Collegamento
M12x1, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
51 x 31.125 mm
Uscita di commutazione
PNP
Frequenza di commutazione
10 Hz
Collegamento
M12x1, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare