Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Dimensione
51 x 31.75 mm
Uscita di commutazione
PNP
Frequenza di commutazione
10 Hz
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Collegamento
M12x1, 4-poli
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.250"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
391,72 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 51 x 31.75 mm | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|
| Uscita di commutazione | PNP | PNP/NPN contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10 Hz | 30 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Zinco Alluminio |
| Collegamento | M12x1, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Forma costruttiva | - | Ø 12.7 mm |
| Installazione | - | a filo |
| Distanza di lavoro | - | 2 mm |
| Superficie attiva, materiale | - | Duroplast |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C |
| Resistenza alla pressione max. | - | 206 bar |
| Grado di protezione | - | IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD