Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Dimensione
51 x 47.625 mm
Uscita di commutazione
PNP
Frequenza di commutazione
10 Hz
Collegamento
M12x1, 4-poli
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S295/1.875"-S4 | BES 516-300-S358/1.875"-S4 | BES 516-341-H2-Y-S4 | BES 516-346-H2-Y-S4 | |
|
-
Prezzo di listino
|
391,72 EUR
Prezzo di listino
|
103,07 EUR
Prezzo di listino
|
103,07 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 51 x 47.625 mm | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ | 54 x 22 x 48 mm | 54 x 22 x 48 mm |
|---|---|---|---|---|
| Uscita di commutazione | PNP | PNP/NPN contatto normalmente aperto (NA) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 10 Hz | 30 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Collegamento | M12x1, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Forma costruttiva | - | Ø 12.7 mm | 54x22x48 | 54x22x48 |
| Installazione | - | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | - | 2 mm | 5 mm | 5 mm |
| Materiale custodia | - | Zinco Alluminio | Alluminio | Alluminio |
| Superficie attiva, materiale | - | Duroplast | PA 12 | PA 12 |
| Temperatura ambiente | - | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistenza alla pressione max. | - | 206 bar | - | - |
| Grado di protezione | - | IP67 | - | - |
| Grado di protezione | - | - | IP67 | IP67 |
| Principio di funzionamento | - | - | Sensore induttivo | Sensore induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD