Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Dimensione
Ø 12 x 93 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1.5 mm
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
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
Non disponibile nel Webshop
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S300-S4-D | BES 516-300-S163-S4-D | BES 516-300-S135-NEX-S4-D | |
|
170,34 EUR
Prezzo di listino
|
170,34 EUR
Prezzo di listino
|
170,34 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 93 mm | Ø 12 x 93 mm | Ø 12 x 78 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Uscita di commutazione | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Frequenza di commutazione | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | EP | EP | EP |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Resistenza alla pressione max. | 500 bar | 500 bar | 500 bar |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE ATEX IECEx WEEE |
| Categoria Ex | - | - | ATEX: 3G (EPL Gc) |
È supportato solo il download del modello CAD