BHS006Y
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Typecode:
BHS G409N-NSD10-EP02
in cessazione
- Dimensione
- Ø 5 x 32 mm
- Forma costruttiva
- M5x0,5
- Installazione
- a filo
- Distanza di lavoro
- 1 mm
- Uscita di commutazione
- NPN contatto normalmente aperto (NA)
- Frequenza di commutazione
- 3000 Hz
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile
- Superficie attiva, materiale
- Ceramica
- Collegamento
- Cavo, 2.00 m, PUR
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...80 °C
- Resistenza alla pressione max.
- 500 bar
- Grado di protezione
- IP68
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Scheda dati
-
End of Life Announcement
-
Smaltimento
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01