Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BIC0053

BIC 1I0-IAA50-M30MI3-SM4A4A

Accoppiatori induttivi per la trasmissione del segnale IO-Link

Funzione
Uni IO-Link
Forma segnale
monodirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Base
Interfaccia
IO-Link 1.0

Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che

disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
Classic Banner
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Funzione
Uni IO-Link
Forma segnale
monodirezionale
Distanza di trasmissione
0...5 mm
Componente
Base
Interfaccia
IO-Link 1.0
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Tensione di esercizio nominale Ue
24 VDC
Materiale custodia
Ottone nichelato, con rivestimento
Dimensione
Ø 30 x 100 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP67
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Dati di processo IN
11 bytes
Dati di processo OUT
0 bytes
Modalità SIO
no
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-90
ECLASS 11.0
27-04-07-90
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-90
ECLASS 6.2
27-04-90-90
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121019
UNSPSC 7.0901
39121019
eCl@ss 4.1
27-04-90-90
eCl@ss 8.1
27-04-90-90
eCl@ss 9.0
27-04-07-90
eCl@ss 9.1
27-04-07-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare